My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.

drygear® Apiro gearbox with output shaft

The gearbox with output shaft enables direct connection to the output.
  • Available output shaft diameter: 8mm 
  • Available transmission ratios are: 4:1, 32:1, 64:1
  • Standard motor option: NEMA17 / 23 stepper motor
  • INI kit for zero position optionally adaptable
  • Optionally also: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
For connection to the drylin linear unit, the Apiro-drylin coupling must be ordered additionally!
Descripción de producto
Only the new Apiro worm gear units with output coupling can be used for the Apiro-drylin connection.
Datos técnicos
Descargas

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h