igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Mayor resistencia al desgaste
- Buenas propiedades tribológicas
- Gran robustez
- Resistencia a los impactos
8 módulos diferentes disponibles. Elija entre más de 300 dimensiones.
Referencia
Mejora tecnológica
Reducción de costes
Tolerancias de los engranajes de plástico
Los diámetros de los agujeros d1 de los engranajes rectos de plástico se mecanizan con escariadores.
Hay que tener en cuenta que, debido al comportamiento del material, así como a las influencias de la temperatura, los agujeros de los engranajes pueden estrecharse entre 0,02 y 0,04. La tolerancia para el diámetro del orificio d1 se da como H10.
- Mayor resistencia al desgaste
- Buenas propiedades tribológicas
- Gran robustez
- Resistencia a los impactos
Reducción de costes
- Producción económica de gran volumen gracias al método de moldeo por inyección
- Al no necesitar mantenimiento, reduce los costes de lubricación y mantenimiento
- Sin cantidad mínima de pedido y entrega directamente desde almacén
Tolerancias de los engranajes de plástico
Los diámetros de los agujeros d1 de los engranajes rectos de plástico se mecanizan con escariadores.
Hay que tener en cuenta que, debido al comportamiento del material, así como a las influencias de la temperatura, los agujeros de los engranajes pueden estrecharse entre 0,02 y 0,04. La tolerancia para el diámetro del orificio d1 se da como H10.
Otras soluciones
igus-icon-arrow-up