iglidur® J4, listón para mecanizado

SFPJ4-06-160 product image
igus-icon-lupe
  • Material económico para la producción de grandes volúmenes
  • Para un bajo coeficiente de fricción
  • Resistentes a los agentes químicos
  • Baja absorción de humedad
  • Elija la longitud estándar de 1.000 mm o solicite el corte de una longitud a partir de 100 mm
igus-icon-lieferzeit-dotSFPJ4-06-160
6
160