El acoplamiento permite fijar varios ejes con un diámetro máximo de 12 mm. Un ejemplo de aplicación es la adaptación a los ejes lineales.
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0117
4:1
8
Los sistemas de transmisión drygear® Apiro permiten realizar aplicaciones a medida de forma extremadamente modular y económica. Se encuentran en aplicaciones de la industria del packaging, la industria alimentaria, la industria médica y muchos otros sectores. Pueden utilizarse en ajustes de carril, tareas de empuje, reductores con diferentes relaciones de transmisión, platos giratorios y ejes giratorios. Los sistemas de transmisión modulares pueden utilizarse con un motor o utilizarse para ajustes manuales.
El sistema modular Apiro ofrece diferentes relaciones de transmisión y variantes de longitud, permitiendo así un sinfín de combinaciones y posibilidades de uso.
Engranaje de tornillo sinfín de compuestos de materiales tribológicamente optimizados
Accionamiento manual o motorizado
Módulos que pueden conectarse en serie o en paralelo
Kit de sensores disponible para todas las variantes
85 % sin condensación
Temperatura de aplicación: de 5 °C a 50 °C
Adecuado para aplicaciones expuestas a salpicaduras de agua