My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

robolink® RL-DCi - módulo completo de 5 grados de libertad, con controlador integrado

  • Cinemática de 5 ejes predefinida con articulaciones robolink® D y un sistema de control integrado
  • Panel de control muy intuitivo con una pantalla táctil de 3,5"
  • Ultracompacto: no requiere armario de control
  • 1 módulo de entradas/salidas digitales con 4 entradas y 4 salidas, de 24 V, puede ampliarse hasta 3 módulos
  • Alcance: 680 mm
  • Peso de carga: 500 g
  • Ver en el diseñador
Descripción de producto
robolink® DCi - complete automation package
Consisting of robotic arm, control system and intuitive software
 
1. Unpack
  • Complete 5-axis robot.
  • Highly efficient control unit from Commonplace Robotics.
  • No additional control cabinet.
  • Fully assembled at the factory.

2. Connect
  • Plug & play system, consisting of controller, power unit and connections for USB & Ethernet.
  • Compatible with control systems of other manufacturers
  • Modular expansion possible via plugins (e.g. image processing systems).
  • Autonomy through detailed documentation.

3. Automation
  • Programming via PC or controller with touch display.
  • Intuitive control software for easy and fast configuration of movement sequences.
  • Simulation of complex processes within the software.
  • Maximum space savings and flexibility due to the integrated control unit.
  • You can easily carry out integration yourself - thanks to detailed documentation online
Datos técnicos
Descargas

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h