My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

robolink® RL-DCi - módulo completo de 4 grados de libertad, con controlador integrado

  • Cinemática de 4 ejes predefinida con articulaciones robolink® D y un sistema de control integrado
  • Panel de control muy intuitivo con una pantalla táctil de 3,5"
  • Ultracompacto: no requiere armario de control
  • 1 módulo de entradas/salidas digitales con 4 entradas y 4 salidas, de 24 V, puede ampliarse hasta 3 módulos
  • Alcance: 510 mm
  • Peso de carga: 1.000 g
  • Ver en el diseñador
Descripción de producto

 
 
Datos técnicos
Descargas

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h