My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Material en plancha iglidur® W300

  • Más de 400 tamaños disponibles desde stock
  • Para una vida útil especialmente prolongada
  • Coeficientes de fricción bajos
  • Extrema resistencia al desgaste
  • Apto para ejes blandos
  • Resistente a la suciedad

¿No está seguro de que sea el apropiado?

Descripción de producto
Material en barra iglidur® W300
 
iglidur® W300 ofrece una excelente resistencia al desgaste, incluso con ejes duros o entornos muy abrasivos. De todos los materiales de la gama iglidur®, este es el más resistente a los efectos externos.
  Propiedades del material
  • Más de 400 tamaños disponibles desde stock
  • Para una vida útil especialmente prolongada
  • Coeficientes de fricción bajos
  • Extrema resistencia al desgaste
  • Apto para ejes blandos
  • Resistente a la suciedad

Áreas de aplicación típicas
  • Automatización
  • Sector de la impresión
  • Industria maderera
  • Ingeniería mecatrónica
  • Ingeniería de pruebas y control de calidad Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se necesita un componente con una vida útil especialmente prolongada
  • Cuando unos bajos coeficientes de rozamiento dinámico y una gran resistencia al desgaste son factores decisivos
  • En ejes de acero inoxidable 304
  • En ejes muy duros o medios abrasivos
  • Resistente al desgaste
¿Cuándo no utilizarlo?
  • En aplicaciones con cargas altas a partir de 50 MPa (se recomienda iglidur® Q, página 423)
  • Cuando las temperaturas constantes son superiores a 90 °C (se recomienda iglidur® H o iglidur® X)
  • En entornos con mucha humedad (se recomienda iglidur® P)
  • Cuando se necesita un rodamiento especialmente económico (se recomienda iglidur® G)
Utilize nuestros filtros para encontrar el producto adecuado
Certificados y estándares
Conforme a RoHS<br>Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)
Datos técnicos

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h