My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Material en plancha iglidur® J350

  • Excelentes coeficientes de fricción en contacto con acero
  • Resiste temperaturas continuas de hasta 180 °C
  • Para cargas medias y altas
  • Especialmente adecuado para movimientos rotativos
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves

¿No está seguro de que sea el apropiado?

Descripción de producto
Material en barra iglidur® C500
 
iglidur® J350 es flexible, muy resistente al desgaste y compatible con temperaturas extremas, lo que lo convierte en un material de la gama iglidur® muy versátil.
 
Propiedades del material
 
  • Excelentes coeficientes de fricción en contacto con acero
  • Resiste temperaturas continuas de hasta 180 °C
  • Para cargas medias y altas
  • Especialmente idóneo para movimientos rotatorios
Áreas de aplicación típicas
¿Cuándo utilizarlo?
  • Si se requiere un cojinete muy resistente al desgaste para movimientos rotatorios con cargas medias y altas
  • Cuando se necesita una solución económica y compatible con temperaturas elevadas
  • Si se precisa una resistencia a temperaturas de hasta 150 °C
  • Si se requiere una gran resistencia al desgaste en aplicaciones con cargas altas
  • Si el cojinete está expuesto a cargas de impacto
¿Cuándo no utilizarlo?
  • En aplicaciones con temperaturas constantes superiores a 180 ºC (se recomienda iglidur® X)
  • Si es esencial que el rodamiento tenga una baja fricción (se recomienda iglidur® J)
  • Cuando se requiere un cojinete con unos coeficientes de fricción bajos (se recomienda iglidur® D o iglidur® R)
  • En aplicaciones rotatorias con velocidades elevadas (se recomienda iglidur® J)
Utilize nuestros filtros para encontrar el producto adecuado
Certificados y estándares
Conforme a RoHS<br>Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)
Datos técnicos

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h