My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Material en plancha iglidur® A500

  • Cumple con la directiva europea (CE) n.º 10/2011
  • Conforme a la FDA
  • Resistente a temperaturas de -100 °C a 250 °C
  • Muy resistente a sustancias químicas

¿No está seguro de que sea el apropiado?

Descripción de producto
Material en plancha iglidur® A500
 
Los rodamientos hechos de iglidur® A500 son resistentes a altas temperaturas e idóneos para el contacto directo con alimentos (están conformes a las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos). Presentan una
resistencia excepcional a las sustancias químicas y son adecuados para entornos exigentes de la industria alimentaria. Aunque iglidur® A500 es un material extremadamente blando, al mismo tiempo cuenta con una excelente resistencia a la compresión, incluso a temperaturas elevadas.
 
Propiedades del material
 
  • Cumple con la directiva europea (CE) n.º 10/2011
  • Conforme a la FDA
  • Resistente a temperaturas de -100 °C
  • a 250 °C
  • Muy resistente a sustancias químicas
Áreas de aplicación típicas
    ¿Cuándo utilizarlo?
    • Cuando se requiere un rodamiento conforme a la FDA
    • Si se necesita una solución muy resistente a las sustancias químicas
    • Si se precisa una buena resistencia a la abrasión
    • En aplicaciones que requieran componentes resistentes a temperaturas de -100 °C a 250 °C
    ¿Cuándo no utilizarlo?
    • Si se requiere una resistencia extrema al desgaste (se recomienda iglidur® X6 o iglidur® Z)
    • Si no se necesita una gran resistencia a las sustancias químicas (se recomienda iglidur® A180 o iglidur® A200)
    • Si se precisa un rodamiento económico y de uso universal (se recomienda iglidur® G o iglidur® P{)HBF}Utilize nuestros filtros para encontrar el producto adecuado
    Certificados y estándares
    Conforme a RoHS<br>Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)
    Datos técnicos

    Consultas

    Consulta y envíos

    En persona:

    De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
    Sábados de 8:00 a 12:00

    Online:

    24h