My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Material en plancha iglidur® C500

  • Muy resistente a los fluidos y a temperaturas extremas
  • Resistente al vapor
  • Buenos coeficientes de fricción y desgaste

¿No está seguro de que sea el apropiado?

Descripción de producto
Material en barra iglidur® C500
 
El material en barra iglidur® C500 se puede emplear a temperaturas de hasta 250  °C y es extremadamente resistente a los fluidos, incluso en procesos de limpieza con sustancias como el peróxido de hidrógeno. También es resistente al desgaste y presenta unos coeficientes de fricción reducidos. Es compatible con varios diseños especiales y su color representa unas condiciones ambientales extremas.
 
Propiedades del material
  • Resistente a los fluidos y a temperaturas extremas
  • Resistente al vapor
  • Buenos coeficientes de fricción y desgaste

Áreas de aplicación típicas
  • Construcción de plantas
  • Válvulas
  • Industria química
  • Tecnología de procesos
¿Cuándo no utilizarlo?
  • Cuando se necesita un rodamiento con una resistencia extrema a los fluidos y al movimiento
  • Si se requiere un componente muy resistente al desgaste en varios entornos
¿Cuándo no utilizarlo?
Certificados y estándares
Conforme a RoHS<br>Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)
Datos técnicos

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h