- Montaje simplificado gracias a la carcasa hexagonal, bloqueo directo gracias a la tuerca inyectada
- Dirección de la rosca: a derechas/izquierdas
- Material de la carcasa: igumid® G
- Serie dimensional K según DIN ISO 12240
Cabeza de rótula igubal® con rosca hembra y carcasa hexagonal
Cabeza de rótula igubal® con rosca interior
Las cabezas de rótula igubal® son resistentes a la corrosión y pueden utilizarse sin problemas incluso en entornos difíciles. En ambientes con humedad o mojados, son resistentes a ácidos débiles y a soluciones alcalinas. También destacan por su insensibilidad a la suciedad y al polvo.
La carcasa está fabricada con igumid® G, un polímero extremadamente resistente a los impactos y reforzado con fibras largas, capaz de soportar temperaturas de -40 °C a +90 °C en uso prolongado.
En las cabezas de rótula estándar, la bola esférica está hecha de iglidur® W300, un material que se caracteriza por unos coeficientes de fricción muy reducidos sin lubricación y una tendencia mínima al efecto stick-slip o deslizamiento irregular. Esto último es especialmente importante con cargas bajas y movimientos muy lentos.
- Funcionamiento en seco sin mantenimiento
- Producto muy económico
- Sin lubricación
- Alta rigidez
- Resistencia extremadamente alta a cargas variables
- Compensación de errores de alineación
- Compensación de cargas en los extremos
- Insensibilidad a la suciedad, el polvo y las fibras
- Resistentes a la corrosión y a los agentes químicos
- Aptos para el contacto con líquidos
- Gran capacidad de amortiguación
- Compatibles con movimientos rotatorios, oscilantes y lineales
- Casquillo interior de holgura muy reducida
- Peso muy ligero
Áreas típicas de aplicación:
- Construcción de bicicletas
- Construcción de plantas industriales
- Empaquetado y embalaje
- Offshore