My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

iglidur® K, rodamiento de casquillo, mm

  • Versátil y económico para temperaturas medianas
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente al desgaste
  • Económico
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar desde almacén
Descripción de producto
iglidur® K | Versátil y económico para temperaturas moderadas
 
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente al desgaste
  • Económico
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar disponible directamente desde stock
iglidur® K es un cojinete de uso general, idóneo para temperaturas moderadas, una baja absorción de humedad y una buena resistencia al entorno.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Industria de la impresión
Producción de electrónica
Sector del plástico
Sector médico
Industria del packaging
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Si se necesita un cojinete económico y de uso general
  • En entornos con humedad
  • Cuando se requiere una buena resistencia al desgaste en aplicaciones con cargas medias
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilize nuestros filtros para encontrar el producto adecuado
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Métodos de testaje
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
Certificados y estándares
Conforme a RoHS<br>Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)
Datos técnicos
Accesorios
Descargas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h