My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Articulación robolink® D low cost, tamaño 20, asimétrica

¿No está seguro de que sea el apropiado?

Descripción de producto
Articulación robolink® D con un plato giratorio PRT con alojamiento
 
Plato giratorio (iglidur® PRT) en una carcasa de plástico. El componente principal es un engranaje de tornillo sinfín. El agujero central queda libre para pasar los cables fácilmente (cables de suministro, etc.). Las articulaciones se suministran con o sin motor
.
  • Accionamiento autoblocante
  • Motores estándar: motores paso a paso NEMA 17, NEMA 23 o NEMA 23XL
  • Ejemplo de aplicación: posición horizontal en una plancha base
  • 1 PRT económicos (PRT-02-xx-LC), eje sinfín hecho de plástico RN33, ejemplo de aplicación: para ajustes manuales
Datos técnicos
Descargas

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h