My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Articulación robolink® D, estándar, tamaño 30, simétrica

¿No está seguro de que sea el apropiado?

Descripción de producto
Articulación robolink® D con dos platos giratorios PRT
 
Plato giratorio (iglidur® PRT) con una carcasa de plástico. El componente principal es un engranaje de tornillo sinfín. El agujero central queda libre para pasar los cables fácilmente (cables de suministro, etc.). Las articulaciones se pueden suministrar con o sin
motor.
  • Accionamiento autoblocante
  • Motores estándar: motores paso a paso NEMA 17, NEMA 23 o NEMA 23XL
  • Kit INI para posición zero adaptable
  • 2 platos giratorios de aluminio PRT (PRT-02-xx-AL), eje sinfín de aluminio (aluminio anodizado duro), ejemplo de aplicación: en nuestros brazos robóticos low cost como articulación delantera (RL-D-20 y RL-D-30).
Datos técnicos
Descargas

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h