My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.

Motor paso a paso drylin® E con cables trenzados y encoder, NEMA 11

  • Tamaño de instalación: NEMA11/brida de 28 mm
  • Grado de protección del motor: IP40
  • Par de detención: 0,12 Nm
  • Corriente nominal: 1,00 A
  • Método de conexión al motor: cable trenzado con conector  JST y encoder
Descripción de producto
drylin® E ofrece la las soluciones ideales para los sistemas que requieren un motor paso a paso con husillo integrado. Los sistemas independientes con un motor paso a paso NEMA 11 (tamaño muy pequeño) están disponibles con o sin encoder en un tamaño compacto. El husillo  perfectamente centrado y con tecnología de roscado helicoidal dryspin® garantiza una larga vida útil del sistema.
 
Los motores paso a paso de igus® son el complemento perfecto para las guías lineales drylin®. Se caracterizan por su rentabilidad, precisión y fácil control. También presentan un funcionamiento seguro bajo condiciones ambientales muy diferentes (el nivel de protección del motor varía en función del grado de protección IP seleccionado). Gracias a su conexión estandarizada, los motores paso a paso de igus® son aptos para los controladores de motores más comunes.
 
Los motores con encoder permiten supervisar la exactitud del movimiento lineal. Gracias a una serie de señales emitidas por el encoder, los sistemas de control pueden comprobar que el recorrido realizado se corresponde con el deseado. Encoder = incremento de la precisión del sistema.
 
El centrado se realiza ajustando la tolerancia H7/h7 entre el husillo y el motor. El husillo puede fijarse en ambos lados.
Datos técnicos
Descargas
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.