Conector estándar, serie C, M40, de potencia

MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179632 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 6
Conector estándar, serie C, M40, de potencia
Conector estándar, serie C, M40, de potencia
Conector estándar, serie C, M40, de potencia
Conector estándar, serie C, M40, de potencia
Conector estándar, serie C, M40, de potencia
Conector estándar, serie C, M40, de potencia
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Magnesio moldeado presión / Aluminio
  • Grado de suciedad: 3
  • Clase de protección: IP 66/67 [conectado]
  • Categoría de sobretensión: III
  • Rango de temperaturas: de -20 °C a 130 °C
  • UNión rosca/tornillo: Latón niquelado
  • Material del anillo de sujeción: Latón niquelado
  • Contactos: Latón chapado en oro
  • Sellado: FPM/HNBR
  • Carcasa: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Contacto crimpado
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179632
Tipo E de 6 polo