Conector Speedtec, serie A, M23, estándar, base

MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Conector Speedtec, serie A, M23, estándar, base
Conector Speedtec, serie A, M23, estándar, base
Conector Speedtec, serie A, M23, estándar, base
Conector Speedtec, serie A, M23, estándar, base
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Cinc colado a presión / latón niquelado
  • Grado de suciedad: 3
  • Clase de protección: IP 66/67 [conectado]
  • Categoría de sobretensión: III
  • Rango de temperaturas: de -20 °C a 130 °C
  • UNión rosca/tornillo: Latón niquelado
  • Material del anillo de sujeción: Latón niquelado
  • Contactos: Latón chapado en oro
  • Sellado: FPM/HNBR
  • Carcasa: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Contacto ranurado
  • Diseño del conector: Conector pasamuros con racor
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723467
Tipo P de 12 polos 3 ranuras de codificación