Conector estándar, serie A, M23, extensor pasamuros

MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
Conector estándar, serie A, M23, extensor pasamuros
Conector estándar, serie A, M23, extensor pasamuros
Conector estándar, serie A, M23, extensor pasamuros
Conector estándar, serie A, M23, extensor pasamuros
Conector estándar, serie A, M23, extensor pasamuros
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Cinc colado a presión / latón niquelado
  • Grado de suciedad: 3
  • Clase de protección: IP 66/67 [conectado]
  • Categoría de sobretensión: III
  • Rango de temperaturas: de -20 °C a 130 °C
  • UNión rosca/tornillo: Latón niquelado
  • Material del anillo de sujeción: Latón niquelado
  • Contactos: Latón chapado en oro
  • Sellado: FPM/HNBR
  • Carcasa: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Contacto crimpado
  • Diseño del conector: Conector pasamuros
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179615
Tipo E [8+1]-polos 3 ranuras de codificación