1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: GTI-0610-01
- Material: iglidur® G
- Forma: Arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 0.375 in
- d2 0.625 in
- s 0.04 in
- h 0.04 in
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- El material iglidur® más vendido mundialmente
- Alta resistencia al desgaste
- Resistencia al polvo y a la suciedad
- Económico
iglidur® G | El todoterreno
iglidur® G cubre la más amplia gama de requisitos diferentes. Por ello, el material se describe acertadamente como un todoterreno. Se recomienda para aplicaciones con cargas medias a altas, velocidades superficiales medias y temperaturas medias. iglidur® G es el decatleta entre los materiales iglidur®. Extraordinariamente bueno en todas las disciplinas técnicas y, sobre todo, el clásico todoterreno en la suma de las especificaciones generales, mecánicas, térmicas y tribológicas.
Áreas de aplicación típicas
- Ingeniería agrícola
- Automoción
- Maquinaria de construcción
- Ingeniería mecánica
- Deporte, fitness y rehabilitación
¿Cuándo utilizarlo?
- Si se necesita un material polivalente económico
- Para velocidades de superficie bajas a medias
- Si el material debe ser adecuado para diferentes ejes
- Para aplicaciones con movimientos pivotantes y de rotación
¿Cuándo no utilizarlo?
- Si se requiere un reprocesado mecánico
- En caso de que se necesite la máxima resistencia al desgaste
- Cuando se precisa una resistencia química universal
- Si las temperaturas son continuamente superiores a 130 °C
- Para uso bajo el agua
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?