Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Amortiguación de las vibraciones e instalación sencilla
Amortiguación de las vibraciones e instalación sencilla
Para motores paso a paso, de corriente continua y con conmutación eléctrica con corrientes máximas de 21 A y 48 V
Para aplicaciones de exigencias medianas, revestimiento exterior de PVC, apantallado, resistente al aceite e ignífugo
Compatible con el acoplamiento drylin® E
Contacto en el frente del cable, extremos del cable cortados
Contacto en el frente del cable, extremos del cable cortados
Contacto en el frente del cable, extremos del cable cortados
NEMA17-34