Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

drylin® E motor paso a paso con conector y encoder, NEMA24

  • Tamaño de instalación: NEMA 24/brida de 60 mm
  • Grado de protección del motor: IP65 (junta del eje cilíndrico: IP52)
  • Par de retención: 3,50 Nm
  • Corriente nominal: 4,20 A
  • Método de conexión al motor: conector métrico

¿No está seguro de que sea el apropiado?

Descripción de producto
NEMA24: motor con un tamaño de instalación mediano
 
Una versión optimizada del típico motor NEMA24 con casi el doble de par. Las dimensiones de montaje son idénticas a las del NEMA23, por lo que su uso es muy flexible.
 
Los motores paso a paso igus® son un buen complemento para los ejes lineales drylin®. Se caracterizan por su bajo coste, su alta precisión y su sencillo funcionamiento, y son fiables en una amplia gama de entornos (independientemente del grado de protección elegido). Los motores paso a paso igus® pueden conectarse a los controladores de motor más comunes con su conexión eléctrica estándar.
 
La conexión del conector ofrece un alto grado de protección IP65 (IP: Protección Internacional). Cuanto mayor sea el número asociado a la clasificación IP, mejor protegido estará el motor ante la entrada de suciedad y agua. 
El encoder transmite las señales del motor al controlador del mismo para comprobar si el movimiento lineal deseado se ha producido con la precisión requerida. Encoder = incremento de la precisión del sistema.
 
 
Datos técnicos
Descargas
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.