My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Motor paso a paso drylin® E con cable trenzado, NEMA 23XL

  • Tamaño de instalación: NEMA 23XL/brida de 60 mm
  • Grado de protección del motor: IP65 (junta del eje: IP52), motor con cables trenzados: IP40
  • Par de detención: 3,50 Nm
  • Corriente nominal: 4,20 A
  • Método de conexión al motor: cable trenzado con conector JST
Descripción de producto
NEMA23XL: Potencia motora con un tamaño de instalación mediano
 
Una versión optimizada del motor NEMA 23 con el doble de par de torsión. Tiene exactamente el mismo tamaño que el NEMA23, por lo que las posibilidades de aplicación son casi infinitas.
 
Los motores paso a paso de igus® son el complemento perfecto para las guías lineales drylin®. Se caracterizan por su rentabilidad, precisión y fácil control. También presentan un funcionamiento seguro bajo condiciones ambientales muy diferentes (el nivel de protección del motor varía en función del grado de protección IP seleccionado). Gracias a su conexión estandarizada, los motores paso a paso de igus® son aptos para los controladores de motores más comunes.
 
Los motores con cables trenzados constituyen la opción más económica y frecuente de motor paso a paso. Entre el motor y los cables, que cuentan con un conector JST en el extremo, no existe ningún tipo de elemento intermedio, por lo que se obtienen mejores resultados en la maquinaria y tecnología que ya cuenta con un alojamiento adicional o trabaja en un entorno limpio.
 
 
 
Certificados y estándares
CE<br>Normativa EMC
Datos técnicos
Descargas