My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Motor paso a paso drylin® E especial con caja de conexiones, protección contra la entrada de agua, NEMA 23

  • Tamaño de instalación: NEMA23/brida de 56 mm
  • Grado de protección del motor: IP68 (10 m de profundidad)
  • Par de detención: 1,30 Nm
  • Corriente nominal: 4,20 A
  • Método de conexión al motor: caja de conexiones
Descripción de producto
Los motores paso a paso con certificación IP86 (protección bajo el agua) están perfectamente equipados para trabajar en aplicaciones sumergidas y entornos húmedos.
 
El motor con protección IP68 puede sumergirse a profundidades de hasta 10 m (equivalente a 1 bar) y, junto con los conjuntos de tuerca y husillo drylin® fabricados con acero inoxidable o los ejes accionados por correa dentada UW, forman un equipo perfecto bajo el agua.
 
Los motores paso a paso de igus® son un buen complemento para los ejes lineales drylin®. Se caracterizan por su rentabilidad, precisión y fácil control. También presentan un funcionamiento seguro bajo condiciones ambientales muy diferentes (el nivel de protección del motor varía en función del grado de protección IP seleccionado). Gracias a su conexión estandarizada, los motores paso a paso de igus® son aptos para los controladores de motores más comunes.
Certificados y estándares
CE<br>Normativa EMC
Datos técnicos
Descargas