My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Motor paso a paso drylin® E con conector, encoder y protección contra salpicaduras, NEMA 23

  • Tamaño de instalación: NEMA23/brida de 56 mm
  • Grado de protección del motor: IP65 
  • Par de detención: 1,70 Nm
  • Corriente nominal: 3,00 A
  • Método de conexión al motor: conector métrico
Descripción de producto
Los motores paso a paso IP65 para aplicaciones sumergidas están perfectamente equipados para trabajar en entornos húmedos.
 
Ahora ya es posible motorizar aplicaciones de exterior o en contacto con alimentos y chorros de agua gracias a los actuadores lineales drylin® de funcionamiento comprobado. Además, el motor paso a paso IP65 puede limpiarse con agua.
 
Los motores paso a paso de igus® son el complemento perfecto para las guías lineales drylin®. Se caracterizan por su rentabilidad, precisión y fácil control. También presentan un funcionamiento seguro bajo condiciones ambientales muy diferentes (el nivel de protección del motor varía en función del grado de protección IP seleccionado). Gracias a su conexión estandarizada, los motores paso a paso de igus® son aptos para los controladores de motores más comunes.
 
En el motor con conector, la superfície de este último cumple con la normativa internacional IP 65 (IP: Protección internacional) Cuanto mayor sea el número asociado a la clasificación IP, mejor protegido estará el motor ante la entrada de suciedad y agua.
 
Los motores con encoder permiten supervisar la exactitud del movimiento lineal. Gracias a una serie de señales emitidas por el encoder, los sistemas de control pueden comprobar que el recorrido realizado se corresponde con el deseado. Encoder = incremento de la precisión del sistema.
Certificados y estándares
CE<br>Normativa EMC
Datos técnicos
Descargas