My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Motor paso a paso drylin® E con conector, encoder y freno, NEMA 23

  • Tamaño de instalación: NEMA23/brida de 56 mm
  • Grado de protección del motor: IP65 (junta del eje cilíndrico: IP52)
  • Par de detención: 2,00 Nm
  • Corriente nominal: 4,20 A
  • Método de conexión al motor: conector métrico
Descripción de producto
NEMA23: El motor paso a paso con el tamaño más conocido
 
Opción versátil gracias a un par de torsión y una velocidad de rotación elevados. Este motor es la opción favorita para la mayoría de las aplicaciones con  cargas medias.
 
Los motores paso a paso de igus® son el complemento perfecto para las guías lineales drylin®. Se caracterizan por su rentabilidad, precisión y fácil control. También presentan un funcionamiento seguro bajo condiciones ambientales muy diferentes (el nivel de protección del motor varía en función del grado de protección IP seleccionado). Gracias a su conexión estandarizada, los motores paso a paso de igus® son aptos para los controladores de motores más comunes.
 
Los motores con encoder permiten supervisar la exactitud del movimiento lineal. Gracias a una serie de señales emitidas por el encoder, los sistemas de control pueden comprobar que el recorrido realizado se corresponde con el deseado. Encoder = incremento de la precisión del sistema.
 
En este tipo de motor, el freno mantiene la carga en la posición adecuada incluso cuando el motor no se encuentra en funcionamiento. Se trata de una medida de seguridad pensada para posibles fallos de alimentación y especialmente útil en aplicaciones verticales.
Certificados y estándares
CE<br>Normativa EMC
Datos técnicos
Descargas