My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Motor paso a paso drylin® E con conector, NEMA 23

  • Tamaño de instalación: NEMA23/brida de 56 mm
  • Grado de protección del motor: IP65 (junta del eje cilíndrico: IP52)
  • Par de detención: 2,00 Nm
  • Corriente nominal: 4,20 A
  • Método de conexión al motor: conector métrico
Descripción de producto
NEMA23: El motor paso a paso con el tamaño más conocido
 
Opción versátil gracias a un par de torsión y una velocidad de rotación elevados. Este motor es la opción favorita para la mayoría de las aplicaciones con  cargas medias.
 
Los motores paso a paso de igus® son el complemento perfecto para las guías lineales drylin®. Se caracterizan por su rentabilidad, precisión y fácil control. También presentan un funcionamiento seguro bajo condiciones ambientales muy diferentes (el nivel de protección del motor varía en función del grado de protección IP seleccionado). Gracias a su conexión estandarizada, los motores paso a paso de igus® son aptos para los controladores de motores más comunes.
 
En el motor con conector, la superfície de este último cumple con la normativa internacional IP 65 (IP: Protección internacional) Cuanto mayor sea el número asociado a la clasificación IP, mejor protegido estará el motor ante la entrada de suciedad y agua.
 
 
Certificados y estándares
CE<br>Normativa EMC
Datos técnicos
Descargas