My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Motor paso a paso drylin® E con cables trenzados, NEMA 17

  • Tamaño de instalación: NEMA17/brida de 42 mm
  • Grado de protección del motor: IP65 (junta del eje: IP52), motor con cables trenzados: IP40
  • Par de detención: 0,5 Nm
  • Corriente nominal: 1,80 A
  • Método de conexión al motor: conector métrico
Descripción de producto
NEMA17: Pequeño, pero muy potente
 
Este pequeño motor ofrece un par motor excelente y unas revoluciones por minuto elevadas. Funcionamiento seguro con recorridos rápidos y cargas reducidas.
 
Los motores paso a paso de igus® son el complemento perfecto para las guías lineales drylin®. Se caracterizan por su rentabilidad, precisión y fácil control. También presentan un funcionamiento seguro bajo condiciones ambientales muy diferentes (el nivel de protección del motor varía en función del grado de protección IP seleccionado). Gracias a su conexión estandarizada, los motores paso a paso de igus® son aptos para los controladores de motores más comunes.
 
Los motores con cables trenzados constituyen la opción más económica y frecuente de motor paso a paso. Entre el motor y los cables, que cuentan con un conector JST en el extremo, no existe ningún tipo de elemento intermedio, por lo que se obtienen mejores resultados en la maquinaria y tecnología que ya cuenta con un alojamiento adicional o trabaja en un entorno limpio.
 
Certificados y estándares
CE<br>Normativa EMC
Datos técnicos
Descargas