igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Material elemento deslizante: iglidur® J200
- Tipo de montaje: Agujeros roscados
- Tamaño de la instalación: 27
- Capacidad de carga estática: 500 N
igus-icon-lieferzeit-dotNW-12-27-80
80
Ninguna
Presentamos el carro drylin N con tamaño de instalación 27, con el duradero elemento deslizante iglidur J200. Diseñado con agujeros roscados para facilitar el montaje, este carro ofrece una notable capacidad de carga de 500 N. Perfecto para diversas aplicaciones, combina fiabilidad y eficacia, lo que lo convierte en un componente esencial para sus proyectos. Elija el carro drylin N para un funcionamiento suave y fiable.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h