- Material del elemento deslizante: iglide® J
- Tipo de montaje: Agujeros roscados
- Tamaño de la instalación: 27
- Capacidad de carga estática: 500 N
Cambiar idioma :
Presentamos el carro drylin N tamaño de instalación 27 con el elemento deslizante iglidur J. Este innovador producto combina durabilidad y eficacia, diseñado para un movimiento fluido con una robusta capacidad de carga de 500 N. Los agujeros roscados facilitan el montaje, lo que la convierte en una opción práctica para diversas aplicaciones. Actualice sus sistemas con este fiable carro que promete un funcionamiento suave y una larga vida útil. Perfecto para quienes buscan calidad y rendimiento en un solo paquete.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h