Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.
Carreras dobles* | 5 millones | 7.5 millones | 10 millones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v máx. [m/s] | a máx. | Recorrido | rpm | rpm | rpm | |
desde/hasta [°C] | autosoportada | deslizante | [m/s2] | [m] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
-35 / -25 | 5 | 5 | 5 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 100 | 4 | 4 | 4 |
+80 / +90 | 5 | 5 | 5 |
Para exigencias de uso extremadamente duras y radios muy pequeños de hasta 4 x d, revestimiento exterior TPE, resistente a aceites / aceites orgánicos, libre de PVC y halógeno, flexible en frío, resistente a la hidrólisis y a los microbios
Para exigencias de uso extremadamente duras, revestimiento exterior TPE, apantallado, resistente a aceites/aceites orgánicos, libre de PVC y halógeno, flexible en frío, resistente a la hidrólisis y a los microbios
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h