Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Carreras dobles* | 20 millones | 30 millones | 40 millones |
---|---|---|---|
Temperatura, | R mín. | R mín. | R mín. |
de/a [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
-35 / -25 | 5 | 6 | 7 |
-25 / 80 | 4 | 5 | 6 |
80 / 90 | 5 | 6 | 7 |
* El número de carreras dobles puede ser mayor. Compruébelo con la calculadora de vida útil que encontrará en esta página.
Para exigencias de uso extremadamente duras y radios muy pequeños de hasta 4 x d, revestimiento exterior TPE, apantallado, resistente a aceites / aceites orgánicos, libre de PVC y halógeno, flexible en frío, resistente a la hidrólisis y a los microbios
Para exigencias de uso extremadamente duras, revestimiento exterior TPE, resistente al aceites/aceites orgánicos, libre de PVC y halógeno, flexible en frío, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h