Cambiar idioma :

La nueva actualización del firmware del D1 incluye cinco actualizaciones. Además de un movimiento síncrono de dos a cuatro ejes para ajustes de altas cargas, también existe el "modo de par", que aplica pares definidos en aplicaciones de rotación, cierre y apertura.
Nota: Se espera que la actualización del firmware esté disponible para ti en abril/mayo de 2026. Puede encontrarlo en la zona de descargas de la página de detalles de la tienda D1. Todos los sistemas de control de motores D1 existentes pueden actualizarse gratuitamente.
El mercado de la automatización está en constante transición, ya que tanto las necesidades de los clientes como las posibilidades técnicas cambian continuamente. Si hace unos años bastaba con que un accionamiento motorizado fuera capaz de desplazarse de A a B, ahora también tiene que ahorrar energía, optimizar el tiempo y ser silencioso. También deberían ser posibles soluciones inteligentes para conectar los productos en red. Además, la puesta en marcha debe ser lo más rápida y económica posible. Para estar siempre al día, un sistema de control de motores debe actualizarse periódicamente. El D1 se desarrolló hace ocho años con procesadores de señales digitales y una interfaz de servidor web integrada, para que siguiera estando actualizado años después. Esta base permite lanzar actualizaciones periódicas con nuevas funciones que funcionan con Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla.
Una nueva función es el ajuste sincronizado, que utiliza de dos a cuatro sistemas de control D1 como ajuste multieje sin un maestro independiente. Un D1 asume el control de los demás sistemas de control D1, sin necesidad de programación. Admite movimientos lineales y giratorios. La nueva función puede utilizarse para ajustes de altura, AW de altas cargas y ajustes paralelos en ingeniería mecánica general. El modo de par permite utilizar pares definidos en aplicaciones de rotación, cierre y apertura. La implementación se integra según CiA 402 con los siguientes modos: par de perfil, par síncrono cíclico, velocidad de perfil + consigna de par. Las aplicaciones típicas son el enroscado de tapones roscados en la industria embotelladora o el montaje de tornillos en la ingeniería mecánica general. En el futuro, se podrán instalar más actualizaciones de firmware. Esperamos con interés las ideas y solicitudes de los clientes.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h