igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
21 mm
Diámetro máx. del cable
18 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
15 mm
Radio de curvatura [R]
35 mm
Estructura del artículo: cálculo del precio de &
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 2,42 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 75,02
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E2.21.015.035.0EUR 75,02
Energy chain E2.21 series | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 21.2mmAplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotE2.21.015.035.01535