Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Sistema triflex® R TRC.100
1. Movilidad multi-dimensional - Gran flexibilidad en movimientos complejos incluso en el sexto eje. Rotación aproximada de ± 10°
por eslabón posible en el eje longitudinal. Esto facilita el guiado de cables alrededor de estructuras geométricas difíciles
2º Absorción de fuerza de tracción alta debido al "mecanismo trailer" especial (=
sistema bola/copa), quiere decir movimientos suaves
en todos los ejes con fuerza de tracción probada de hasta 2,340 N
(TRC 100.145.0)
3º Excelentes propiedades mecánicas - resistente al impacto, repelente para la suciedad, robusto, a prueba de desgaste y resistente a las virutas. Se desliza sobre los cantos perturbadores y protege los cables gracias a su contorno interior y exterior lisos. Comprobado en el laboratorio de igus® con más de 1 millón de ciclos
4º Radios de flexión pequeños y pasos pequeños -
para una instalación que ahorra espacio
5º Montaje y desmontaje fácil - un
componente moldeado por inyección
que disminuye el exfuerzo de montaje. Elementos de ayuda no son necesarios (p.ejem. cables de acero,
muelles, etc) a lo largo dela dirección de la fuerza de tracción
6º Extremadamente estable - debido a paradas en el exterior,
paradas precisas para radios y torsión
7º triflex® R set - módulo compacto universal para todos los movimientos en el robot, está montado en puntos de fijación existentes
8º Tiempos de preparación minimizados debido a
conexiones muy fáciles a su máquina/robot e
accesorios inteligentes
9º Todavía disponible para aplicaciones especiales: módulos de barras de fibra, kits de montaje universales y FlexBar