igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
45 mm
Diámetro máx. del cable
42 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
100 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 10,49 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 293,72
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 68.050.100.0EUR 293,72
Energy tube series R68 | Swarf protection at high speeds and quiet operation, openable along the outer radius | Inner height: 45mmAplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit68.050.100.050100