Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Los materiales de iglidur se caracterizan por un coeficiente de fricción especialmente bajo, una alta resistencia al desgaste, incluso en aplicaciones con funcionamiento continuo, y sus características de amortiguación de vibraciones. Estas ventajas también son aplicables a las ruedas dentadas: moldeadas por inyección de forma económica a partir de materiales iglidur, por lo que no se necesitan lubricantes adicionales y su aplicación no requiere mantenimiento.
Las ruedas dentadas iglidur han demostrado su eficacia muchas veces en nuestros reductores robolink y, además, han sido probadas en el laboratorio de pruebas de igus en condiciones de funcionamiento reales. Por ejemplo, aquí se miden y evalúan eléctricamente las fluctuaciones de par, la eficiencia y la holgura de los reductores de las ruedas dentadas iglidur. La vasta experiencia acumulada permite una optimización continua de nuestras ruedas dentadas y el uso en aplicaciones continuas de uso intensivo.
Las ruedas dentadas
iglidur se caracterizan por su alta resistencia al desgaste. Debido a su composición especial de polímeros base, fibras y cargas, así como lubricantes sólidos, tienen propiedades de desgaste muy bajas y no requieren lubricantes adicionales. Esto reduce los intervalos de mantenimiento y reduce los costosos minutos de paradas no planificadas.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h