My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

MULTICAR SPEZIALFAHRZEUGE GmbH

Fabricante de automóviles
 
 

Insensibles a la suciedad y libres de mantenimiento: las cabezas articuladas y los Cojinetes pivotantes robustos se utilizan en vehículos especiales para el mantenimiento comunal. También en aplicaciones relevantes para la seguridad, como en los frenos, cumplen con su deber. En este caso, el ahorro de peso es otro de los factores que contribuyen a su utilización.

Los Cojinetes iglidur® G se emplean también en esta aplicación.
Los Cojinetes iglidur® G son una alternativa económica a los casquillos enrollados metálicos. Son libres de mantenimiento, robustos, insensibles a la suciedad y amortiguadores de vibraciones. Además son más ligeros.

 

N° Art. Fuerza de compresión est. radial máx. Fuerza de compresión est. axial máx. Par de apriete máx.
  bola
igubal® KGLM-25 13600 N 3000 N 65 Nm

Ver los productos utilizados
Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en otros sectores

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h