My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

WELTE DRUCKEREITECHNIK GmbH

Sistema de elevación en una impresora
 
 

En los sistemas de elevación de las impresoras, los movimientos lineales son asegurados por barras de empuje equipadas con cabezas de horquilla igubal® y cadenas portacables igus®. Argumentos como la disminución del ruido y la reducción de los intervalos de mantenimiento fueron en esta aplicación decisivos.



N° Art. Fuerza de tracción axial máx. Fuerza de tracción axial máx.
  estát. a corto plazo estát. a largo plazo
igubal® GERMK-14 6100 N 3050 N

Ver los productos utilizados
Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en otros sectores

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h