My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

robolink® DC con hasta 5DOF* (ejes)

* DOF: Grado de libertad
 
Sistemas cinemáticos predefinidos de 5 ejes con articulaciones robolink® D, motores paso a paso igus®, láminas de metal plegadas como elementos de conexión, cadenas portacables igus® y cables flexibles chainflex®. Las distancias del eje se pueden modificar al cambiar los elementos de conexión.
 
4 modelos: Versión pequeña (VP)4 DOF: RL-D-RBT-3322-AC
5 DOF: RL-D-RBT-3322S-AC
Versión grande (VG):4 DOF: RL-D-RBT-5532-AC
5 DOF: RL-D-RBT-5532S-AC
 
También pueden solicitarse como submódulo, una unidad rotatoria o pivotante o un brazo pivotante de 2 ejes
 

Económicos

Modular


Áreas de aplicación más frecuentes:

Tareas sencillas de manipulación

Pick & place

Automatización de laboratorios

Automatización low cost

robolink® DC – hasta 5 DOF Versión del módulo BV5DOF, listo para conectar, con motores. Sin sistema de control. Sin cantidad mínima de pedido, considerablemente más económico al solicitar grandes cantidades
Kit modular para robots con 4 DOF robolink® DC Haga clic para ampliar la imagen

Ejemplo de configuración

1. Engranaje de transmisión armónica + kit de motorización RL-S-17 + NEMA 11

2. RL-D-20-101-38-01000

3. Kit de motorización RL-D-20 + NEMA 17

4. RL-D-30-101-50-01000

5. Kit de motorización RL-D-30 + NEMA 17

6. RL-D-50-101-48-01033

7. RL-D-50-102-48-01035

8. Kit de motorización RL-D-50 + NEMA 23XL

9. Elemento de conexión 270 mm

10. Elemento de conexión 350 mm

11. Elemento de conexión 50-50

12. Elemento de conexión base 50

Gama de producto

Referencia Tipo Peso
[g]
Alcance
[mm]
Peso de carga
[g]
Precisión
[mm]
 
Más información sobre la pieza seleccionada:
myCatalog myCatalog

Estaremos encantados de proporcionarle los datos CAD de forma gratuita de los componentes 8-11 para un montaje propio.


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h