My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Multifunción: El primer rollo de láminas de deslizamiento de triboplásticos iglidur®

La cinta tribológica de igus® es apta para el revestimiento de superficies y formas sometidas a solicitación tribológica, para la optimización de tareas de transporte, para plataformas de máquinas, etc. Con un espesor de apenas 0,5 - 1 mm (incluyendo el dorso de pegamento, + 0,15 mm), el espacio requerido es muy escaso. La facilidad de procesamiento (se puede recortar con tijera) y el dorso autoadherente opcional brindan posibilidades de aplicación prácticamente ilimitadas.

Libre de mantenimiento y sin lubricación

Facilidad de corte

Adherencia excelente

se puede utilizar en espacios muy reducidos


Campos de aplicación típicos:Construcción de máquinas, técnicas de transporte, construcción de dispositivos, técnicas de montaje, etc.

Cinta tribológica A180  
Cinta tribológica A180  

Material: iglidur® A160

Coeficientes de fricción bajos

resistencia extrema al desgaste

Hasta +90 °C


En comparación con láminas plásticas delgadas similares, la asequible cinta iglidur® A160 presenta una gran resistencia al desgaste.

Material: iglidur® V400

Extremadamente resistente al desgaste

Muy resistente a los medios

Hasta +200 °C


La cinta iglidur® V400, muy resistente al desgaste, a los medios y a las temperaturas, ofrece una resistencia al desgaste hasta 10 veces mayor en las pruebas en comparación con productos especiales para plataformas de máquinas y similares.

La cinta tribológica iglidur® también está disponible con dorso autoadherente para el montaje rápido y sencillo. iglidur® A160 con dorso con pegamento puede utilizarse hasta 70 °C e iglidur® V400, hasta 200 °C.

Cinta tribológica iglidur® V400  
 
Desgaste cinta tribológica A160

Desgaste en rotación contra un pasador de acero inoxidable (1.4305) F= 35 N, v= 0,5 m/min
 
Y = desgaste / reducción de medidas [mg/km]
 
A = policarbonato (PC)
B = elemento deslizante compuesto
C = éter de poli-éter-cetona (PEEK)
D = éter de poli-éter-cetona (PEEK) mod. 1
E = éter de poli-éter-cetona (PEEK) mod. 2
F = tereftalato de polietileno (PET)
G = iglidur® A160

 
Desgaste cinta tribológica A160

Desgaste en rotación contra un pasador de acero inoxidable (1.4305) F= 35 N, v= 0,5 m/min
 
Y = desgaste / reducción de medidas [mg/km]
 
A = iglidur® V400
B = PTFE + bronce Compuesto

 

Cinta tribológica iglidur® A160

Programa de suministro:
Art. n.º:
Número de pedido Grosor    
 A160-T-005-0020 0,5 - a petición 
 A160-T-005-0020-G 0,71 - a petición 
 A160-T-005-0050 0,5 - a petición 
 A160-T-005-0050-G 0,71 - a petición 
 A160-T-005-0100 0,71 - a petición 
 A160-T-005-0100-G 0,71 con reverso adhesivo a petición 
 A160-T-005-0500 0,5 - a petición 
 A160-T-005-0500-G 0,71 - a petición 
 A160-T-010-0500 1 - a petición 
 A160-T-010-0500-G 1,21 - a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog

Cinta tribológica iglidur® V400

Programa de suministro:
Art. n.º:
Número de pedido Grosor    
 V400-T-005-0120 0,5 - a petición 
 V400-T-005-0120-G 0,71 con reverso adhesivo a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Código de pedido:
Código de pedido de cinta tribológica  

Dorso con pegamento
G1 = temperatura -20°C a +70°C
G2 = temperatura -40°C a +200°C
 
Anchura [mm]
 
Espesor [mm]
 
Cinta
 
Material iglidur®

Datos técnicos

Características generales Unidad Cojinetes iglidur® A160 iglidur® V400 Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,0 1,51
Color: azul blanco
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,1 0,1 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 0,1 0,2
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,09 - 0,19 0,15 - 0,20
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,25 0,5

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 1.151 4.500 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 19 95 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 37 47
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 15 45
Dureza D shore 60 74 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +90 +200
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +100 +240
Temperatura de servicio mín. °C -50 -50
Conductibilidad térmica [W/m x K] 0,30 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) [K-1 x 10-5] 11 3 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1012 > 1012 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1012 > 1012 DIN 53482

 
Resistencia a sustancias químicas iglidur ® A160 iglidur ® V400
Alcohol + +
Hidrocarburos + +
Grasas, aceites, sin aditivos + +
Combustible + a 0 +
Ácidos diluidos + +
Ácidos fuertes + +
Lejías diluidas + +
Lejías fuertes + -
Haces de radiación radiactiva [Gy] hasta 1 x 105 2 x 104
+ resistente 0 parcialmente resistente – no resistente