My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

SCHWERING MASCHINENBAU

Brazo articulado para teléfono

Principales criterios para la aplicación:

Libre de lubricantes

Libre de corrosión




Gracias a su funcionamiento sin lubricantes y a la ausencia de corrosión, nuestros Cojinetes iglidur® G son ideales para estas aplicaciones en brazos para teléfonos, pantallas y otros equipos electrónicos.

iglidur® G

 

Ref. est. máx. temperatura de operación Colorante Coeficiente de fricción por desliz. dín.
  Presión superficial (20°C)     contra el acero (µ)
Cojinete iglidur® G 80 MPa -40 °C / +220 °C gris mate 0,08-0,15

Ver los productos utilizados
Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en otros sectores

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h