Cambiar idioma :

Los reductores de piñón y cremallera Apiro® pueden accionarse directamente mediante un motor de CC a través de un reductor planetario integrado.
accionados directamente por un motor de corriente continua a través de un engranaje planetario integrado.
motor.
| Referencia | Par nominal Motor de CC [g] | Velocidad nominal motor DC | máx. Relación de transmisión [mm/s] | máx. Fuerza de empuje [N] | Peso [g] | 
|---|---|---|---|---|---|
| RL-A51.0144 | 0,1 | 350 | 150 | 2,5 | 480 | 
| RL-A51.0145 | 0,3 | 112 | 50 | 12,5 | 480 | 
| RL-A51.0146 | 0,5 | 190 | 80 | 25,0 | 720 | 




En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h