igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Raíl de aluminio con superficie anodizada transparente
- Perfil extruido de material EN AW-6060 T66 con una dureza superficial de 500 HV
- Alternativa con las mismas dimensiones que los cojinetes de recirculación de bolas
- Sin lubricación, sin mantenimiento, ligero y de montaje fácil
- Temperatura de funcionamiento de -40 °C a +90 °C
- La versión anodizada transparente la convierte en una variante económica perfecta
igus-icon-lieferzeit-dotTS-01-20-CA-UNGEBOHRT
01-20
Sin agujeros