My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
EC.Pr

Protección del módulo EC.PR para recorridos de hasta
1.000 m - a lo largo de toda su longitud

Evite las imprecisiones de un sistema dependiente para los sistemas de monitorización de las fuerzas de empuje/tracción en recorridos de más de 150 m de longitud

Las imprecisiones dependientes de un sistema debido a los límites de la fuerza estática para recorridos > 150 m son cosa del pasado.
Ahora existe el nuevo módulo EC. PR. Con este módulo, los límites de fuerza se ajustan dinámicamente con información   de sistemas de control PLC, servidores OPC-UA o sistemas de medición de trayectoria analógica (4-20 mA) (Profinet /EC). PP).  Esto reduce los costes y las tareas de reparación. La sustitución de un sistema  apilador- recuperador , por ejemplo, puede costar más de 30.000 €.
 


Mejore su tecnología con las novedades de igus

Mejora tecnológica

  • Reducción de los límites máximos de fuerzas de empuje/tracción en función de la posición por los que se apaga el sistema - definidos
    libremente para cada punto del recorrido.
  • Información de la posición a través de módulos adicionales de controladores lógicos programables Siemens (PLC), servidores OPC-UA o sistemas de medición analógicos o digitales.

Reduzca costes con las novedades de igus

Reducción de costes

  • Evita los costes de reparaciones no planificadas, como los más de 40.000 € por la sustitución de un sistema apilador-recuperador.
  • Integración en los conceptos de control y los armarios de distribución existentes
  • Los extensómetros y las células de carga estándar pueden usarse en los brazos flotantes de arrastre de igus®

Demostraciones de las novedades de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Recicle con las novedades de igus

Ventaja ecológica

  • Reducción de las emisiones de CO² en 32 kg por cada reparación que se evita. 2
  • Se requiere menos materia prima gracias a la opción de una reparación parcial en lugar de una sustitución completa
  • Más acerca de la contribución de igus al medio ambiente con

Vídeo animado del módulo EC.PR

Explicación del sistema en solo 60 segundos

  • Determinación inteligente de la posición con referencia a la fuerza de empuje/tracción
  • Monitorización de las condiciones de las aplicaciones deslizantes
  • Las llamadas "balizas" instaladas en el carril de guiado informan sobre la posición exacta del extremo móvil
  • A cada posición se le asigna una fuerza de empuje/tracción concreta
  • Si se excede la fuerza asignada, el sistema se apaga automáticamente, evitando posibles choques

Vídeo explicativo del EC.PR

Richard Habering explica el sistema en 125 segundos


Áreas de aplicación potencial

Hemos desarrollado el módulo EC.PR para las siguientes aplicaciones

 

  • Proyectos con recorridos largos >150 m
 
  • Sistemas apiladores-recuperadores
 
  • Grúas automáticas

Módulo EC.PR isense para medición de fuerzas de empuje/tracción en función de la posición

Muestra


Entrega posible en un plazo de 14 días para proyectos de prueba Beta 

Soliciar módulo EC. PR

Disponibilidad


Plazo de entrega para proyectos de prueba Beta: 14 días.

1Una aplicación de igus® en la empresa Tata Steel en Haldia, India, con un recorrido de 480 m y una longitud de cadena de 240 m fue capaz de evitar una sustitución por valor de unos 40.000 €
2Vehículo Mercedes elegido al azar y construido en 2015 con 160 gramos de CO²/km en un recorrido de 100 km definido al azar


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h