My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
iSense EC.I.NEW

Monitorización de la vida útil de todos
los tipos de instalación de las cadenas portacables

Monitorización integrada de la vida útil offline para aplicaciones autosoportadas y cadenas con ruedas

El exceso de espacio entre el perno y el agujero de los eslabones de una cadena portacables es una clara indicación de la disminución de la vida útil de un sistema de cadena portacables. The EC. I. El sensor SU.02 mide esta holgura en incrementos porcentuales y envía los datos a través de la tecnología LoRa al módulo icom. plus Aquí, la vida útil restante se calcula a partir de los datos de los movimientos obtenidos del sistema de control del sistema y una recomendación de sustitución hecha según sea necesario. Años de funcionamiento con una batería integrada basada en un procedimiento de transmisión de energía optimizada. También se han planificado conceptos de almacenamiento de energía.


Mejore su tecnología con las novedades de igus

Mejora tecnológica

  • Los nuevos sensores permiten medir los niveles de abrasión expresado en porcentajes de la conexión perno/agujero
  • Desde el sistema E2 (serie 2500) hasta el sistema E4/P4 con una altura interior de hasta 112 mm
  • Diseñado especialmente para aplicaciones autosoportadas y cadenas portacables con ruedas
  • Transmisión de los datos de los sensores y los datos sobre el movimiento a través de un nuevo módulo de tecnología LoRa al módulo offline icom. plus
  • Los conceptos de comunicación de energía eficiente permiten que la batería dure varios años
  • Opción disponible de almacenamiento de energía 

Reduzca costes con las novedades de igus

Reducción de costes

  • La medición precisa de la vida útil del producto reduce los costes al evitar  sustituciones prematuras del sistema de cadena portacables
  • La integración del módulo icom. permite el uso de conceptos establecidos.
  • Resultados sobre la vida útil y advertencias a través de sistemas HMI o la red local

Demostraciones de las novedades de igus

Testado en el laboratorio de igus®

 

  • Configuración actual de prueba en el mayor laboratorio del mundo para sistemas dinámicos de suministro de energía

Recicle con las novedades de igus

Ventaja ecológica

  • Conocer la vida útil
    máxima permite evitar el desplazamiento de personal de emergencia y realizar sustituciones antes de que sea necesario
  • Reciclaje de las cadenas portacables instaladas con el programa chainge gratuito de igus
  • Más acerca de la contribución de igus al medio ambiente con Plastic2Oil

Vídeo animado del sensor EC.I.SU.02

Explicación del sistema en solo 49 segundos

 

  • The EC. I. El sensor EC.I.SU.02 mide la distancia entre los pernos y los agujeros de la cadena
 
  • El estado puede transmitirse a través de tecnologías como LTE, LoRaWan o Bluetooth
 
  • La monitorización de la cadena portacables puede visualizarse en cualquier momento

Vídeo explicativo del sensor EC.I.SU02

Richard Habering explica el sistema en 91 segundos


Áreas de aplicación potencial

Hemos desarrollado el sensor EC.I.SU.02 para las siguientes aplicaciones


Sistemas de cadenas portacables autosportadas en:

  • Máquinas herramienta
  • Maquinaria para trabajar la madera
  • Fabricación de semiconductores
  • Logística

Sistemas de cadenas portacables deslizantes con:
  • Cadenas portacables con ruedas en grúas 

isense EC.I.SU.02

Muestra


Las pruebas beta estarán disponibles a partir del segundo trimestre de 2020

Disponibilidad


Para las series 2500 y E4.32 disponible el segundo trimestre de 2020
Para las series E4/P4 disponible el tercer trimestre de 2020


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h