My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Body-Spider®

Manus® de plata 2007

Günther Beutel, KOOPERA GmbH, Oberstenfeld

Los Cojinetes de deslizamiento igus® eran los pequeños ayudantes en la construcción de este equipo fitness innovador. El Body-Spider® de la empresa KOOPERA GmbH es un equipo multifuncional con el cual hasta 18 personas pueden ejercerse simultáneamente. El equipo permite realizar diferentes ejercicios para el entrenamiento de la musculatura y de la coordinación de diferentes partes del cuerpo.
Cuando el equipo no se utiliza, todos los componentes se pliegan. El diámetro del Body-Spider mide entonces solo 80 cm. Esta construcción fue realizada con más de 100 Cojinetes de plástico y premiada con el manus® de plata. Otro criterio importante para esta construcción era la prueba GS (Geprüfte Sichereit - seguridad controlada)que aprobó. Para esta prueba, los equipos de fitness en particular deben soportar, por ejemplo, más de 100,000 alternaciones de cargas. Según el fabricante, ya se han vendido 220 equipos y "ningún defecto ha sido reportado" también gracias a la ausencia de mantenimiento de los Cojinetes de polímeros iglidur®.

 
 
 
Ver los productos utilizados
Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en los sectores más diferentes

Los ganadores del manus® 2007

Máquina de hendir "Autosplit-D3"

Medalla de oro para el manus® 2007: Máquina para hendir "Autosplit-D3"

Máquina de hendir "Autosplit-D3"    

Manipulación de productos a granel

Medalla de bronce para el manus® 2007: manipulación de productos a granel

Manipulación de productos a granel    
Ir al concurso manus®

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h