My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Manipulación de productos a granel

Manus® de bronce 2007

Stefan Gröneweg, Gröneweg Maschinenbau GmbH, Edewecht (Alemania)

El manus® de bronce fue otorgado al dispositivo de presión con rascador para comprimir productos a granel en un proceso de embalaje. De esta manera, una máquina para el embalaje, por ejemplo, está en medida de respetar los pesos o volúmenes predefinidos. Varios Cojinetes de polímeros de igus® están utilizados en esta construcción.

Los dispositivos y procesos de este tipo son conocidos y son utilizados por ejemplo en la industria alimenticia para el empaquetado de pequeños productos alimenticios. Otro aspecto importante es evitar que pequeñas partes del producto se caigan involuntariamente.

Dado que la máquina es también utilizada en la industria alimenticia, es extremadamente importante respetar las instrucciones de embalaje. Lo que también significa que no se puede utilizar ciertos lubricantes.

 
 
Ver los productos utilizados
Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en los sectores más diferentes

Ganadores del manus® 2007

Máquina de hendir "Autosplit-D3"

Medalla de oro para el manus® 2007: Máquina para hendir "Autosplit-D3"

Máquina de hendir "Autosplit-D3"    

Body-Spider®

manus® de plata 2007: el Body-Spider de la empresa KOOPERA GmbH

Body-Spider®    
Ir al concurso manus®

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h