My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

drylin® W - Sistema de guiado lineal para un campo de diseño casi ilimitado

Los sistemas de guiado lineal drylin® W son un sistema modular muy económico. El diseño de la guía lineal permite la mayor flexibilidad en la construcción y un montaje sencillo mediante el uso de raíles individuales o dobles. Los raíles de aluminio anodizado duro ofrecen los mejores resultados tanto al nivel de la fricción como de desgaste. La ausencia de lubricación hace que el sistema sea extremadamente insensible a la suciedad.

Montaje sencillo y libre de mantenimiento

Insensible a la suciedad gracias a su funcionamiento en seco.

Ligero y funcionamiento silencioso

Raíles cuadrados con cojinetes flotantes para instalar en esquinas

Juego del cojinete ajustable manualmente (opcional)

Versión en acero inoxidable (opcional)

 
¿Cuándo no aplicar?

Cuando se requieran las mismas medidas a sistemas de recirculación de bolas
drylin® T
drylin® R

Cuando se requiere un accionamiento integrado
drylin® SHT/SLW

1

Raíl de aluminio anodizado duro (alternativa: versión en acero inoxidable AISI316)

2

Elemento deslizante en iglidur® J200

3

Carcasa de zinc (alternativa: versión de acero inoxidable AISI316)

4

Placa de montaje para patines completos de aluminio anodizado en 2 anchos y 3 largos para cada tamaño



 

drylin® W - La mayor flexibilidad en el diseño

 
Guiados sobre raíles DryLin® W
drylin® W raíl individual y Cojinete - cilíndrico  
Raíl individual y Cojinete - cilíndrico

Tamaños: 10 mm, 16 mm y 20 mm

drylin® W raíl individual y Cojinete - cuadrado  
Raíl individual y Cojinete - cuadrado

Tamaños: 6 mm, 10 mm, 16 mm y 20 mm

drylin® W - Raíl doble  
Riel doble

Tamaños: 10 mm (ancho del raíl de 40 mm y 74 mm), 16 mm (ancho del carril de 58 mm) y 20 mm (ancho del carril de 82 mm)

drylin® raíl doble, peso reducido  
Raíl doble, preso reducido

Tamaños: 6 mm (ancho de raíl 30 mm), 10 mm (anchos de raíl 40 mm y 80 mm)

Pletinas de deslizamiento drylin® W, montadas  
Pletinas de deslizamiento, montadas

Tamaños: 10 mm, 16 mm y 20 mm

Guiado "Mono-Slide"  
Mono-carro

Tamaño: 10 mm

Guías lineales con ajuste de holgura  
Raíl individual y Cojinete - cilíndrico, ajustable

Tamaños: 10 mm, 16 mm y 20 mm

Carro híbrido drylin® W con ruedas  
Carro híbrido con ruedas

Tamaño: 16 mm

drylin® W 'Cojinetes híbridos  
Cojinete híbrido WJRM

Vista general de soluciones híbridas, muy adecuadas para puertas deslizantes. Los cojinetes híbridos drylin® funcionan sin lubricantes y son muy silenciosos.

Raíl de acero inox AISI 316 drylin® W - individual  
Raíl individual de acero inox AISI 316

Tamaño: 20 mm

Raíl de acero inox AISI 316 drylin® W - doble  
Raíl de acero inox AISI 316 - doble

DryLin® W accesorios y soluciones de accionamiento
drylin® W - Elementos deslizantes  
Elementos deslizantes

Para raíles cilíndricos o angulares

drylin® W - Fijación manual  
Fijación manual

Diseñado para tareas de posicionado sencillas

drylin® W - Sistema de medición digital  
Sistema de medición digital

Indicación directa y digital del posicionamiento.

Fijación manual drylin® para mayores fuerzas  
Freno para altas fuerzas

Diseñado para tareas de posicionado con altas cargas

drylin® WKMEX sistema de medición con emisión de datos  
drylin® WKMEX

Sistema de medida digital emisor de señal

Estos productos pueden también interesarle:
drylin® SLW - La compacta  
drylin® SLW - La compacta
Mesa lineal

Esta versión muy plana se basa en un sistema de perfiles drylin® W completamente soportado. Este diseño ofrece una alta rigidez y resistencia a la torsión y al mismo tiempo dimensiones compactas.

drylin® ZLW- Eje con correa dentada  
drylin® ZLW
Correa dentada

Para el posicionamiento rápido de cargas reducidas.