My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

drylin® T - Sistemas de guiado lineal

Las guías lineales drylin® T han sido desarrolladas especialmente para aplicaciones de automatización y manipulación. El objetivo se estableció en el desarrollo de una guía lineal maciza para el uso en condiciones ambientales diversas (incluso extremas). Las dimensiones son las mismas que las de los sistemas de patines de recirculación de bolas.

Datos técnicos

Elementos deslizantes: Solución libre de
mantenimiento
Material: iglidur® J*
Velocidad de deslizamiento máx.: 15 m/s
Temperatura de funcionamiento: de -40° a +90°C
*otros materiales bajo petición

 

1

Tanto el raíl como el patín son de aluminio. El raíl está anodizado en duro, mientras que el cuerpo del patín es anodizado claro.

2

6 elementos deslizantes iglidur® J dispuestos siempre en pares frente a frente en el patín representan 3 Cojinetes de guía.

3

Alternativamente, el juego del patín es ajustable en cualquier momento.

4

Todos los elementos de acero son de acero inoxidable.

5

Las tapas son plásticas

 
Ventajas:

100 % libre de lubricación

Holgura ajustable

Ajuste automático de la holgura

Alta capacidad de carga estática

Vida útil de hasta 50,000 km sin lubricación

Alta resistencia a la suciedad

Bajas vibraciones y poco ruido

¿Cuándo no utilizar?

Cuando se desea ahorrar espacio
drylin® N
drylin® W

Cuando se requiere una solución completa en acero inoxidable
drylin® W
drylin® R

Cuando se desea la solución más económica posible
drylin® N
drylin® W

DryLin® T - Variantes

Los sistemas de guiado lineal drylin® T pueden suministrarse con ajuste de la holgura manual, con la versión de ajuste automática, la versión para grandes exigencias o en versión miniatura.

drylin® T - Juego ajustable  

drylin® T - Juego ajustable

Las versiones estándares de la gama drylin® T se entregan listas para ser utilizadas con una holgura preajustada. El usuario también puede ajustar manualmente el sistema, o realizar el ajuste fino de la holgura de la guía lineal. El ajuste individual para la aplicación, permite corregir errores de alineación mediante adición de holgura.

drylin® T - Automático  

drylin® T - Automático

Los Patines automáticos drylin® T tienen un mecanismo que permite el reglaje automático del juego una vez retirados los tensores. Si el juego está por encima de 0.13 mm, y el patín está sin carga, el juego se regla automáticamente.

drylin® T - Fijación manual  

Fijación manual drylin® TW-HKA

La fijación manual ha sido desarrollada para tareas sencillas. La fluencia del plástico apretado supone, con el tiempo, una reducción de la fuerza de apriete (de hasta 70%). Ningún elemento importante para la seguridad debe ser apretado. Póngase por favor en contacto con nosotros si necesita otro tipo de fijación.

drylin® T - Heavy Duty  

drylin® T - Heavy Duty

Esta serie se utiliza bajo las condiciones más extremas, en contacto con suciedad, resinas, virutas, barro, etc. Los elementos deslizantes de iglidur® J están fijados en la tapa y por ello, no pueden resbalarse de su alojamiento. Este sistema es compatible con varios sistemas usuales de recirculación de bolas y está disponible en los siguientes tamaños: TW-01-20, TW-01-25 y TW-01-30.

drylin® T - Guías miniatura  

drylin® T - Guías miniatura

La holgura de las guías lineales miniatura drylin® T no es ajustable. Los elementos deslizantes están fijados en los patines de deslizamiento de cinc cromado. Este diseño a la vez sencillo y efectivo permite realizar guías robustas a precio económico.

drylin® T - Guía lineal compacta  

drylin® T - Guía lineal compacta

Esta guía lineal compacta es adecuada para uso con suciedad (sin ajuste de juego). Este sistema tiene un diseño delgado y las mismas dimensiones que los sistemas convencionales de recirculación de bolas. Los elementos plásticos deslizantes fabricados en iglidur® J están fijados a la tapa y por ello, no pueden salirse. Aplicable en el tamaño 20 de drylin® T.

Fijación manual drylin® TWBM  

drylin® TWBM - Fijación manual con gran fuerza de sujeción

Esta fijación manual está diseñada para una gran fuerza de sujeción permanente de hasta 500 N por elemento de sujeción.

drylin® T sistemas de fijación  

drylin® T elementos de fijación para guías lineales

drylin® T elementos de fijación para posicionado rápido manual o neumáticamente.