Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Carro con ajuste de holgura manual
Ausencia de lubricación y mantenimiento
Resistente a la corrosión
Raíl de aluminio anodizado duro
El sistema se suministra con el patrón de agujeros estándar: C5 = C6
Cojinete sin holgura
2Cojinete con holgura en el eje Y
3Cojinete con holgura en el eje Z
Seleccione el tamaño de instalación del carro.
a [mm]: |
|
Nº de art. | Peso | L máx. | a -0,2 | C4 | C5 mín. | C5 máx. | C6 mín. | C6 máx. | h | h1 | K1* | b | ly | lz | Wby | Wbz | Precio/m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm4] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | ||||||
TS-01-15-UNGEBOHRT | 0,6 | 2000 | 118,18 EUR | |||||||||||||||
TS-01-20-UNGEBOHRT | 1 | 4000 | 120,93 EUR | |||||||||||||||
TS-01-25-UNGEBOHRT | 1,3 | 4000 | 143,99 EUR | |||||||||||||||
TS-01-30-UNGEBOHRT | 1,9 | 4000 | 175,53 EUR | |||||||||||||||
TS-01-15 | 0,6 | 4000 | 15 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 15,5 | 10 | M4 | 22 | 6440 | 4290 | 585 | 488 | 131,30 EUR | |
TS-01-20 | 1 | 4000 | 20 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 19 | 12,3 | M5 | 31 | 22570 | 11520 | 1456 | 1067 | 134,36 EUR | |
TS-11-20 | 0,5 | 4000 | 20 | 120 | 20 | 79,5 | 20 | 79,5 | 19 | 12,3 | M5 | 31 | 12140 | 6360 | 780 | 620 | 80,62 EUR | |
TS-01-25 | 1,3 | 4000 | 23 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 21,5 | 13,8 | M6 | 34 | 34700 | 19300 | 2041 | 1608 | 159,96 EUR | |
TS-01-30 | 1,9 | 4000 | 28 | 80 | 20 | 59,5 | 20 | 59,5 | 26 | 15,8 | M8 | 40 | 70040 | 40780 | 3502 | 2832 | 195,03 EUR |
*Para tornillo DIN 912
Para rieles no perforados, ingrese "No perforado" en el comentario.
Para rieles anodizados claros, ingrese "CA" en el comentario.
H5: |
|
Nº de art. | Peso | H ±0,35 | A | C | A1 ±0,35 | A2 | C1 | C2 | C3 | H1 ±0,35 | H5 | K2** | Par de apriete máx. | K3* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | |||||
TW-01-15 | 0,11 | 24 | 47 | 74 | 16 | 38 | 50 | 30 | 9 | 4 | 16 | M5 | 1,5 | M4 | 97,70 EUR | |
TW-01-15-LLY | 0,11 | 24 | 47 | 74 | 16 | 38 | 50 | 30 | 9 | 4 | 16 | M5 | 1,5 | M4 | 97,70 EUR | |
TW-01-15-LLZ | 0,11 | 24 | 47 | 74 | 16 | 38 | 50 | 30 | 9 | 4 | 16 | M5 | 1,5 | M4 | 97,70 EUR | |
TW-01-20 | 0,19 | 30 | 63 | 87 | 21,5 | 53 | 61 | 40 | 10 | 5 | 19,8 | M6 | 2,5 | M5 | 100,34 EUR | |
TW-01-20-LLY | 0,19 | 30 | 63 | 87 | 21,5 | 53 | 61 | 40 | 10 | 5 | 19,8 | M6 | 2,5 | M5 | 100,34 EUR | |
TW-01-20-LLZ | 0,19 | 30 | 63 | 87 | 21,5 | 53 | 61 | 40 | 10 | 5 | 19,8 | M6 | 2,5 | M5 | 100,34 EUR | |
TW-01-25 | 0,29 | 36 | 70 | 96 | 23,5 | 57 | 68 | 45 | 11 | 5 | 24,8 | M8 | 6 | M6 | 123,42 EUR | |
TW-01-25-LLY | 0,29 | 36 | 70 | 96 | 23,5 | 57 | 68 | 45 | 11 | 5 | 24,8 | M8 | 6 | M6 | 123,44 EUR | |
TW-01-25-LLZ | 0,29 | 36 | 70 | 96 | 23,5 | 57 | 68 | 45 | 11 | 5 | 24,8 | M8 | 6 | M6 | 123,44 EUR | |
TW-01-30 | 0,5 | 42 | 90 | 109 | 31 | 72 | 79 | 52 | 12 | 6,5 | 27 | M10 | 15 | M8 | 129,22 EUR | |
TW-01-30-LLY | 0,5 | 42 | 90 | 109 | 31 | 72 | 79 | 52 | 12 | 6,5 | 27 | M10 | 15 | M8 | 129,24 EUR | |
TW-01-30-LLZ | 0,5 | 42 | 90 | 109 | 31 | 72 | 79 | 52 | 12 | 6,5 | 27 | M10 | 15 | M8 | 129,24 EUR |
* Para tornillo DIN 912
** Rosca
LLy para un carro con cojinete con función flotante en el eje y
LLz para un carro con cojinete con función flotante en el eje z
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h